XYR1200-B
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 200 |
스트로크 X/Y-레벨 +/- | 12.5 [mm] |
센터링 보존력 | 3000 [N] |
편심 보존력 | 1250 [N] |
작동 압력 | 1 ... 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
관성모멘트 | 2217.0 [kgcm²] |
무게 | 18 [kg] |
장점 세부 정보
- 피스톤 위치 문의
자기 필드 센서통해 부품으로 구입가능 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 EN ISO 9409-1 부품회로 최소 제작 높이 - 균형보정력
조정 나사를 이용하여 조정가능 - 균형보정 스트로크
무한가변 조정가능(설계 크기 1063부터) - 로킹 피스톤
테이퍼 피스톤 통해 중심으로 - 편심성 클램핑
마찰력이 있는 공압 피스톤으로 - 선형 가이드
최대 힘 및 모멘트 수용용 - 균형보정 판
XY 방향의 위치오류 균형보정용