MBPS2501GS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
INATKD(KUE)25KWEVariante anzeigen
INATKD(KUE)25KWE..-HVariante anzeigen
MISUMISR25(33)SVRBVariante anzeigen
MISUMISR25(33)SVRZVariante anzeigen
MISUMISR25(33)SVWBVariante anzeigen
MISUMISR25(33)SVWZVariante anzeigen
MISUMISR25(33)SXRBVariante anzeigen
MISUMISR25(33)SXRZVariante anzeigen
MISUMISR25(33)SXWBVariante anzeigen
MISUMISR25(33)SXWZVariante anzeigen
MISUMISV25(33)SVRVariante anzeigen
MISUMISV25(33)SVRDVariante anzeigen
MISUMISV25(33)SVRKVariante anzeigen
MISUMISV25(33)SVRNVariante anzeigen
MISUMISV25(33)SVWVariante anzeigen
MISUMISV25(33)SVWDVariante anzeigen
MISUMISV25(33)SVWKVariante anzeigen
MISUMISV25(33)SXRVariante anzeigen
MISUMISV25(33)SXRDVariante anzeigen
MISUMISV25(33)SXRKVariante anzeigen
MISUMISV25(33)SXRNVariante anzeigen
MISUMISV25(33)SXWVariante anzeigen
MISUMISV25(33)SXWDVariante anzeigen
MISUMISV25(33)SXWKVariante anzeigen
NBSGL25EVariante anzeigen
NBSGL25FVariante anzeigen
NBSGL25TEVariante anzeigen
NBSGL25TFVariante anzeigen
NBSGL25HTEVariante anzeigen
NBSGL25HTFVariante anzeigen
NSKSS(L1S)25SAS..ALZVariante anzeigen
NSKSS(L1S)25SAS..CLZVariante anzeigen
NSKSS(L1S)25SAS..EMZVariante anzeigen
THKSR25SR..SBVariante anzeigen
THKSR25SR..SBMVariante anzeigen
THKSR25SR..TBVariante anzeigen
THKSR25SR..TBMVariante anzeigen
THKSR25SR..VVariante anzeigen
THKSR25SR..VMVariante anzeigen
THKSR25SR..WVariante anzeigen
THKSR25SR..WMVariante anzeigen
THKSSR25SSR..XTBVariante anzeigen
THKSSR25SSR..XTBYVariante anzeigen
THKSSR25SSR..XVMVariante anzeigen
THKSSR25SSR..XVYVariante anzeigen
THKSSR25SSR..XWMVariante anzeigen
THKSSR25SSR..XWYVariante anzeigen
NSKSS(L1S)25SAS..JMZVariante anzeigen
NSKLS(L1S)25LAA...ALZVariante anzeigen
NSKLS(L1S)25LAA...CLZVariante anzeigen
NSKLS(L1S)25LAA...EMZVariante anzeigen
NSKLS(L1S)25LAA...JMZVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1000 [N]
Betriebsdruck min.4.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung95
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht0.6 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit