MK3505A

클램핑 부재 | 공압식
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가 비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR18..IMS(Rolle mit Messsystem)35R1822..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR18..IMS(Rolle mit Messsystem)35R1823..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR18..IMS(Rolle mit Messsystem)35R1851..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR18..IMS(Rolle mit Messsystem)35R1853..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)35R1622..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)35R1623..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)35R1651..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)35R1653..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR18..IMS(Rolle mit Messsystem)35R1821..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR18..IMS(Rolle mit Messsystem)35R1824..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)35R1621..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)35R1624..IMS..타입 표시
기술 데이터
유지력2000 [N]
작동 압력6 [bar]
최대 길이 클램핑39