MK5514E

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
PMIMSR55MSR..EVariante anzeigen
PMIMSR55MSR..LEVariante anzeigen
PMIMSR55MSR..LSVariante anzeigen
PMIMSR55MSR..SVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2250 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung49
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Schienenabdeckband einsetzbarmit Abdeckband
Gewicht1.7 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung