UBPS2505BS1A

Klemm- und Bremselement
Serie UBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)25R1822 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)25R1851 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)25R1853 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)25R1821 (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)25R1824 (SLH)Variante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1500 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung112
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreiferja
Schienenabdeckband einsetzbarohne Abdeckband
Haltekraft PLUS-Anschluss2200 [N]
Gewicht1.1 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden
  8. Integriertes Ventil (optional)
    bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge