Voorganger model XYR1080

Ascompensatiemodules
Serie XYR1000
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 80 |
Slag X/Y-vlak +/- | 5 [mm] |
Houdkracht gecentreerd | 450 [N] |
Houdkracht gedecentreerd | 200 [N] |
Bedrijfsdruk | 4 ... 8 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Massatraagheidsmoment | 82.5 [kgcm²] |
Gewicht | 3 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Zuigerpositiebepaling
via magneetveldsensor Verkrijgbaar als accessoire - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 laagste bouwhoogte - Compensatiekracht
Via stelschroef verstelbaar - compensatieslag
Traploos verstelbaar (vanaf maat 1063) - Vergrendelingszuiger
Centrisch via conische zuiger - Klemming Excentrisch
via pneumatische zuiger met wrijvingsverbinding - Lineaire geleiding
Voor het opvangen van de grootste krachten en momenten - Compensatieplaten
Ter compensatie van positiefouten in de XY-richting