Vacuümgrijper: Magic Cups & Magic Grippers

Ontdek het complete vacuümsysteem: Magic Grippers en Magic Cups zijn de flexibele handlingoplossingen voor bijna alle materialen en bedrijfstakken. Dankzij het flexibele modulaire principe kunt u uit een groot aantal componenten de juiste vacuümgrijper voor uw toepassing samenstellen. Met eenvoudige montage, afzonderlijk aanpasbare componenten en minimaal energieverbruik kunt u de productiviteit van uw processen maximaliseren. Vertrouw op vacuümtechnologie, die zelfs bij hoge snelheden betrouwbaar grijpt en stabiele prestaties levert, ongeacht schommelingen in de luchtdruk. 

Vraag nu uw configuratie op maat aan!

CONTACT  Installation instructions

ONZE KNOW-HOW – UW VOORDELEN

  • Geen diepgaande kennis voor de toepassing vereist
  • Complete oplossing met verschillende zuignappen
  • Modulair principe: eenvoudige productie van een vacuümsysteem
  • Perfecte grip, zelfs bij zeer hoge snelheden
  • Eenvoudige, snelle montage en onderhoud dankzij verwisselbare componenten
  • Lage materiaalslijtage, omdat alleen de zuignap en niet de hele zuiggrijper hoeft te worden vervangen
Bevestiging
Vacuümgenerator
Verschillende typen generatoren maken zowel een hoge volumestroom als een passieve of zelfs actieve afblaasfunctie mogelijk voor hoge cyclustijden
Balg
Nauwkeurige, mechanische bewegingen met behoud van vacuüm in het systeem
Filter
Verbindingselement
Zuignap
Een grote selectie van verschillende materialen en vormen voor de handling ...
1. Bevestiging
2. Vacuümgenerator
Verschillende typen generatoren maken zowel een hoge volumestroom als een passieve of zelfs actieve afblaasfunctie mogelijk voor hoge cyclustijden
3. Balg
Nauwkeurige, mechanische bewegingen met behoud van vacuüm in het systeem
4. Filter
5. Verbindingselement
6. Zuignap
Een grote selectie van verschillende materialen en vormen voor de handling ...

Binnenschroefdraad

Buitenschroefdraad

Profielsysteem


Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht