E070-08-051

Technische gegevens
Af te remmen massa15 [kg]
WerkingsrichtingAan weerszijden binnen sluitend
VrijloopNee
TechnologieDefined Comfort
Totale lengte max.318 [mm]
SEZ Kleur behuizinggrijs RAL7035
SEZ Kleur vergrendelingshendelgrijs RAL7035
SEZ Ø boringen4.2 [mm]
SEZ Breedte16.4 [mm]
SEZ Hoogte28 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType S