ZGM50X150-22-FL1

Vacuüm-grijpsysteem
Serie ZGM

  • Afmetingen: 16x108 mm - 50x600 mm
  • Krachtig
    • Volumestroom: 41 l/min - 724 l/min
    • Luchtverbruik: 32 l/min - 208 l/min
    • Vacuümniveau max.: -92 kPa
  • Compatibel met foam en Magic Cups
  • Vacuüm-grijpsysteem kan modulair worden uitgebreid
Technische gegevens
Afmetingen50x150 [mm]
Type vacuümgeneratorVacuümpatroon
Type vacuümpatroonZVC302
Aantal persluchtaansluitingen2
Niveaus en aantal vacuümpatronen2
AfdichtingselementAfdichtingsschuimmat
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
PersluchtaansluitingG1/8" binnen
Hoogte van het afdichtingselement8 [mm]
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmatRond Ø5
luchtdoorlatend
Luchtverbruik bij 4 bar304 [l/min]
Aantal trappen Vacuümpatroon2
Kleptype van de gebiedsgrijperStromingsweerstand
VacuümfilterJa
Volumestroom342 [l/min]