ZGML50X200-21-FL1-A

Vacuüm-grijpsysteem
Serie ZGM
- Afmetingen: 16x108 mm - 50x600 mm
- Krachtig
- Volumestroom: 41 l/min - 724 l/min
- Luchtverbruik: 32 l/min - 208 l/min
- Vacuümniveau max.: -92 kPa
- Compatibel met foam en Magic Cups
- Vacuüm-grijpsysteem kan modulair worden uitgebreid
Technische gegevens
Afmetingen | 50x200 [mm] |
Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
Type vacuümpatroon | ZVCL302 |
Aantal persluchtaansluitingen | 2 |
Niveaus en aantal vacuümpatronen | 1 |
Uitvoering luchtregelklep | NC |
Afdichtingselement | Afdichtingsschuimmat |
Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
Persluchtaansluiting | G1/8" binnen |
Hoogte van het afdichtingselement | 8 [mm] |
Elektr. aansluiting magneetventiel | Kabelaansluiting op stekker |
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø5 |
luchtdoorlatend | |
Luchtregelklep | Ja |
Luchtverbruik bij 6 bar | 104 [l/min] |
Magneetventiel | Ja |
Spanning | 24 [V] |
Aantal trappen Vacuümpatroon | 2 |
Kleptype van de gebiedsgrijper | Stromingsweerstand |
Vacuümfilter | Ja |
Volumestroom | 200 [l/min] |