UR5e

Robot
Serie URe

  • Flexibele automatisering
  • Korte ombouwtijden
Uitrusting/opties
  • Nauwkeurigheid 0,03 mm
  • Max. TCP tot 1,0 m/s
  • Mogelijkheid om cobot-vaardigheden te gebruiken
  • Prestatieniveau d
  • Bereik tot 850 mm
Technische gegevens
Robot-seriee-Serie
Laadvermogen5 [kg]
Bereik850 [mm]
1 [m/s]
1