Grijper voor chocolade muffins

Uitdaging

Bij de productie van chocolademuffins, moeten ze in een chocoladebad worden gedompeld. De bijzondere uitdaging bij deze behandeling was het voedselveilige ontwerp van het grijpsysteem.

Oplossing

De basis van het ontwerp is een standaard hoekgrijper uit de GK-serie. Deze werd vervaardigd met vingers van voor levensmiddelen geschikt VA-materiaal en voorzien van een dienovereenkomstige geschikte smering. Een standaardzwenkeenheid uit de serie SF-C zorgt voor de rotatie.

Highlights en technische gegevens
  • Roestvrij staal
  • IP40
  • Pneumatisch
  • uitwendig grijpen
  • Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijvingpneumatisch
Grijpkracht max.610 [N]
GrijpconceptMet kracht sluitend
GrijpbeveiligingVeer
Slag max.180 ["]
IP-klasseIP40
Systeemgewicht2 [kg]
Werkstukgewicht max.0.1 [kg]
Werkstuktemperatuur max.80 [°C]

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht