DEV06

Snelontluchters
Serie DEV
Technische gegevens
Buiten-Ø aansluitslang | 6 [mm] |
Bedrijfsdruk max. | 10 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | -5 ... +50 [°C] |
Debiet bij beluchting | 250 [Nl/min] |
Debiet bij ontluchting | 500 [Nl/min] |
Gewicht | 0.015 [kg] |