Technika automatyzacji do elementów zewnętrznych samochodów
Reflektory, tylne światła, osłona chłodnicy, zderzak itp. Elementy zewnętrzne samochodu mają decydujący wpływ na jego design, a tym samym na markę. Jednocześnie różne komponenty zapewniają bezpieczną i aerodynamiczną jazdę. Nasza szeroka gama techniki automatyzacji pomaga w produkcji tych komponentów. Niezależnie od tego, czy chodzi o inteligentne narzędzia end-of-arm, chwytaki dostosowane do konkretnych zastosowań czy amortyzatory istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa – oferujemy wydajne rozwiązania automatyzacji, które obniżają koszty produkcji, jednocześnie podnosząc jakość i produktywność procesów. Prześlij nam zapytanie, chętnie Ci doradzimy!
Twoje korzyści:
- Kompleksowy system dla całego łańcucha produkcyjnego
- Efektywne wykorzystanie energii w produkcji i aplikacji
- Wytrzymałe produkty dla wymagających środowisk produkcyjnych: Brud, ekstremalne temperatury, wilgotność
- Zgodność z normami branżowymi, szybka adaptacja do rozwiązań automatyzacji
- Wieloletnie doświadczenie, dogłębna wiedza specjalistyczna, szeroko zakrojone prace konstrukcyjne
- Maksimum bezpieczeństwa dzięki mechanizmowi samoblokującemu