Niestandardowe linie przenośników
Opracowujemy niestandardowe, skalowalne systemy transportowe i linie przenośników, które można płynnie zintegrować z systemem produkcyjnym. Nasze kompletne rozwiązania obejmują technologie przenośnikowe, takie jak przenośniki rolkowe, przenośniki taśmowe, przenośniki pasowe i przenośniki kątowe, które charakteryzują się wysoką zdolnością adaptacji i elastycznością. Dzięki naszym modułowym rozwiązaniom umożliwiamy szybsze tworzenie układów, upraszczamy projekt mechaniczny i elektryczny oraz przyspieszamy produkcję, montaż i uruchomienie. W ten sposób zapewniamy, że przepływ materiałów pozostaje nie tylko wydajny, ale także elastyczny i zrównoważony – dla każdego rodzaju transportowanych towarów.
Nasze know-how – Twoje korzyści
- Wszystko od jednego dostawcy: od projektu po serwis
- Elastyczność: projekt dostosowany do indywidualnych potrzeb
- Standaryzacja i modułowość: prosta integracja
- Wysokiej jakości materiały i komponenty renomowanych marek: trwałość i niezawodność
- Bogate wyposażenie dodatkowe: optymalna adaptacja









WYMIARY PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO
Duży Wymiary przenośnika taśmowego: |
3.200 x 1.500 mm |
Średni Wymiary przenośnika: |
2.800 x 1.000 mm |
Mały Wymiary przenośnika: |
2.600 x 1.000 mm |
TYP PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO

PRZENOŚNIK ROLKOWY

PRZENOŚNIK PASOWY

PRZENOŚNIK TAŚMOWY