Maksymalna wydajność i precyzja w laboratorium

Nasze zaawansowane rozwiązania automatyzacji dla środowisk laboratoryjnych wyznaczają nowe standardy w przetwarzaniu probówek oraz analizie i pozyskiwaniu danych. Dla laboratoriów diagnostyki klinicznej, biotechnologii czy analizy środowiskowej – nasze technologie zwiększają wydajność, minimalizują błędy i umożliwiają uzyskiwanie powtarzalnych wyników. Przekonaj się, jak najnowocześniejsza automatyzacja rewolucjonizuje procesy laboratoryjne i podnosi wydajność na nowy poziom. Odkryj przyszłość automatyzacji laboratoriów.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie automatyzacji laboratorium? Prześlij nam zapytanie, chętnie Ci doradzimy!

NAPISZ DO NAS!

Twoje korzyści:

  • Maksymalna wydajność: Zwiększona przepustowość i krótszy czas przetwarzania
  • Wysoka precyzja: Redukcja błędów ludzkich i standaryzacja wyników
  • Zwiększona produktywność: Uwolnienie zasobów ludzkich do bardziej złożonych zadań
  • Niezawodność: Spójne i powtarzalne wyniki
  • Bezpieczeństwo i higiena: Minimalizacja zanieczyszczeń dzięki zautomatyzowanym procesom
  • Redukcja kosztów: Długoterminowa redukcja kosztów operacyjnych dzięki bardziej wydajnym procesom

Nasze rozwiązania do automatyzacji laboratoriów

Dostarczanie probówek
Seria GEH6000IL
Stojaki i systemy przechowywania są używane w laboratoriach do przechowywania probówek pacjentów. Napełnianie i pobieranie dla tych systemów magazynowych można zautomatyzować za pomocą odpowiednich komponentów – takich jak inteligentny chwytak z serii GEH6000IL.
więcej
Skanowanie kodów kreskowych
Seria GEP2000
Próbki są etykietowane w zautomatyzowanych laboratoriach przy użyciu kodów kreskowych, aby zapobiec pomyłkom. Do skanowania tych kodów wykorzystywane są komponenty techniki manipulacyjnej, takie jak chwytaki z serii GEP2000. Zapewniają one niezbędną precyzję i umożliwiają wydajny proces z krótkimi czasami cyklu.
więcej
Otwieranie/zamykanie probówek
Seria REP2000
Otwieranie i zamykanie probówek jest częstym procesem w laboratoriach, w którym komponenty automatyki mogą nie tylko zapewnić większą wydajność, ale także większe bezpieczeństwo. 2-szczękowy równoległy chwytak obrotowy z serii REP2000 łączy chwytanie i obracanie w jednym kompaktowym module, przez co jest idealnym wsparciem dla tego procesu.
więcej
Wkładanie do stojaków na probówki
Seria ZIMO1000 i ZIMO2000
Wkładanie stojaków na probówki jest powtarzalnym procesem, który można łatwo zautomatyzować. Dzięki modułowej konstrukcji i kompaktowej platformie robot mobilny ZiMo idealnie nadaje się do małych i zmieniających się wielkości partii oraz innych czynności laboratoryjnych.
więcej
Podawanie/odbieranie do analizatorów
MATCH i chwytak HRC03
Maksymalna precyzja, czystość i elastyczność mają kluczowe znaczenie przy podawaniu i odbieraniu probówek z analizatorów. Ekosystem End-of-Arm MATCH w połączeniu z chwytakiem współpracującym serii HRC03 jest do tego idealny – zarówno w laboratorium, jak i w procesach medycznych. Dzięki praktycznej integracji Plug&Work, znormalizowanemu interfejsowi i możliwości ręcznej lub automatycznej wymiany zapewniona jest maksymalna elastyczność użytkowania.
więcej
1. Dostarczanie probówek
Seria GEH6000IL
Stojaki i systemy przechowywania są używane w laboratoriach do przechowywania probówek pacjentów. Napełnianie i pobieranie dla tych systemów magazynowych można zautomatyzować za pomocą odpowiednich komponentów – takich jak inteligentny chwytak z serii GEH6000IL.
więcej
2. Skanowanie kodów kreskowych
Seria GEP2000
Próbki są etykietowane w zautomatyzowanych laboratoriach przy użyciu kodów kreskowych, aby zapobiec pomyłkom. Do skanowania tych kodów wykorzystywane są komponenty techniki manipulacyjnej, takie jak chwytaki z serii GEP2000. Zapewniają one niezbędną precyzję i umożliwiają wydajny proces z krótkimi czasami cyklu.
więcej
3. Otwieranie/zamykanie probówek
Seria REP2000
Otwieranie i zamykanie probówek jest częstym procesem w laboratoriach, w którym komponenty automatyki mogą nie tylko zapewnić większą wydajność, ale także większe bezpieczeństwo. 2-szczękowy równoległy chwytak obrotowy z serii REP2000 łączy chwytanie i obracanie w jednym kompaktowym module, przez co jest idealnym wsparciem dla tego procesu.
więcej
4. Wkładanie do stojaków na probówki
Seria ZIMO1000 i ZIMO2000
Wkładanie stojaków na probówki jest powtarzalnym procesem, który można łatwo zautomatyzować. Dzięki modułowej konstrukcji i kompaktowej platformie robot mobilny ZiMo idealnie nadaje się do małych i zmieniających się wielkości partii oraz innych czynności laboratoryjnych.
więcej
5. Podawanie/odbieranie do analizatorów
MATCH i chwytak HRC03
Maksymalna precyzja, czystość i elastyczność mają kluczowe znaczenie przy podawaniu i odbieraniu probówek z analizatorów. Ekosystem End-of-Arm MATCH w połączeniu z chwytakiem współpracującym serii HRC03 jest do tego idealny – zarówno w laboratorium, jak i w procesach medycznych. Dzięki praktycznej integracji Plug&Work, znormalizowanemu interfejsowi i możliwości ręcznej lub automatycznej wymiany zapewniona jest maksymalna elastyczność użytkowania.
więcej

Referencje

Odniesienie do komponentu
Automatyzacja laboratorium z robotami ABB

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Kompaktowe rozwiązanie automatyzacji dla małych serii testowych

Zmieniacz narzędzia
Seria WMR2000

  • Elektromagnes trwały
  • Zintegrowane zasilanie w media
  • Wytrzymałe materiały
więcej
1. Zmieniacz narzędzia
  • Elektromagnes trwały
  • Zintegrowane zasilanie w media
  • Wytrzymałe materiały
więcej
Odniesienie do komponentu
Systemy automatyzacji dla wrażliwych środowisk w przemyśle farmaceutycznym

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL

  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
Odniesienie do komponentu
Zautomatyzowana obsługa próbek

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL

  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
Odniesienie do komponentu
Zautomatyzowana obsługa próbek
Odniesienie do komponentu
Zautomatyzowane rozwiązania laboratoryjne

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria MGD800

  • Bezpośrednia kontrola pozycji tłoka poprzez czujniki pola magnetycznego
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Bezpośrednia kontrola pozycji tłoka poprzez czujniki pola magnetycznego
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
Odniesienie do komponentu
Zautomatyzowany proces ważenia w laboratorium

Zmieniacz narzędzia
Seria FWR

  • Zautomatyzowany zmieniacz narzędzi bez zewnętrznego sterowania
  • Ręczny zmieniacz narzędzi
  • Opcjonalne przesyłanie mediów
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria LWR

  • Chwytaki współpracujące z certyfikatem DGUV
  • Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
  • Wersja wrażliwa
  • Sterowanie IO-Link
  • Zastosowanie w połączeniu z częściami stałymi LWR (IO-Link/RS485)
  • Optymalne do zastosowania przy większych elementach i różnych wymiarach dzięki technologii serwo
więcej
1. Zmieniacz narzędzia
  • Zautomatyzowany zmieniacz narzędzi bez zewnętrznego sterowania
  • Ręczny zmieniacz narzędzi
  • Opcjonalne przesyłanie mediów
więcej
2. LWR-HRC-02
  • Chwytaki współpracujące z certyfikatem DGUV
  • Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
  • Wersja wrażliwa
  • Sterowanie IO-Link
  • Zastosowanie w połączeniu z częściami stałymi LWR (IO-Link/RS485)
  • Optymalne do zastosowania przy większych elementach i różnych wymiarach dzięki technologii serwo
więcej
Odniesienie do komponentu
Ładowanie i rozładowywanie płytek mikrotitracyjnych w laboratoriach
Odniesienie do komponentu
Chwytak do worków na płyny medyczne
Odniesienie do komponentu
Napełnianie i uszczelnianie w pomieszczeniu czystym
Odniesienie do komponentu
Otwieranie i zamykanie pojemników z zakrętkami
Odniesienie do komponentu
System kontroli w przemyśle farmaceutycznym
Odniesienie do komponentu
Zautomatyzowany system zamykania
Odniesienie do komponentu
Zmieniarka do pomieszczeń czystych

Skontaktuj się z nami!

Dane osobowe
Firma
Kontakt
Wiadomość