FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH
SZCZEGÓLNEGO RODZAJU
W przypadku wymagającego formowania wtryskowego tworzyw sztucznych możemy wykorzystać całą gamę naszych umiejętności dzięki ścisłej współpracy między działami rozwoju, konstrukcji, produkcji form, odlewania wtryskowego i montażu. Produkcja seryjna elementów z tworzyw sztucznych odbywa się całkowicie automatycznie. Umożliwia nam to optymalizację procesu dla wszystkich dużych serii, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach zintegrowanej kontroli jakości.
NASZE KNOW-HOW – TWOJE KORZYŚCI
- Produkcja seryjna złożonych komponentów z tworzyw sztucznych
- Wszystkie popularne tworzywa sztuczne, w tym tworzywa sztuczne wzmacniane włóknami i cząstkami (POM, PE, PP, PA, PBT, PET, ABS, PC, PEEK, PMMA, PS, SAN i wszystkie popularne mieszanki)
- Rozwój i doradztwo w zakresie optymalizacji geometrii
- Modyfikacja poziomów twardości i kolorów
- Stosowanie specjalnych mieszanek w celu poprawy właściwości chemicznych, mechanicznych lub termicznych
- Produkcja części hybrydowych, np. przy użyciu wkładek
- Montaż i testy funkcjonalne

Tuleja gwintowana
Materiał: PEI GF30PPS GF40
Koło zębate
Materiał: PC
Uchwyt magnetyczny
Materiał: LCP GF15
1. Tuleja gwintowana
Materiał: PEI GF30PPS GF40
2. Koło zębate
Materiał: PC
3. Uchwyt magnetyczny
Materiał: LCP GF15
Zalety formowania wtryskowego tworzyw sztucznych w firmie ZIMMER:
- Produkcja seryjna złożonych komponentów z tworzyw sztucznych
- Różnorodność materiałów: wszystkie popularne tworzywa sztuczne, w tym tworzywa sztuczne wzmacniane włóknami i cząstkami
- Rozwój i doradztwo w zakresie optymalizacji geometrii
- Modyfikacja stopni twardości i kolorystyki
- Stosowanie specjalnych mieszanek w celu poprawy właściwości chemicznych, mechanicznych lub termicznych
- Produkcja części hybrydowych, np. przy użyciu wkładek
- Instalacja, montaż i testy funkcjonalne
Formularz zapytania
FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH
Czas przygotowania oferty
- Części z tworzyw sztucznych – maks. 3 dni robocze*
- Części MIM – maks. 3 dni robocze*
- Formy do formowania wtryskowego (tworzywa sztuczne/MIM) – maks. 3 dni robocze*
- Modyfikacje form – maks. 3 dni robocze*
- Usługi (frezowanie, toczenie, erodowanie) – maks. 3 dni robocze*
*Warunek: Projekt komponentu został zakończony i zatwierdzony.