Obrabiarka na bazie robota
Zrobotyzowana linia produkcyjna umożliwia elastyczne wiercenie korpusów meblowych przy produkcji jednostkowej. Innowacyjny system wahadłowy służy jako system transportu i mocowania przedmiotu obrabianego, który zapewnia wydajną i precyzyjną obróbkę. Automatyczny załadunek i rozładunek jest płynnie połączony z systemami AGV klienta, co zapewnia kompleksową automatyzację.
Głowica wiertarska o dużej mocy posiada pionowe i poziome wrzeciona wiertarskie, a także jednostki Clamex, frezujące i rowkujące, które umożliwiają wszechstronną i precyzyjną obróbkę. Ponadto okucia metalowe i plastikowe są pobierane do montażu z tac. Zintegrowany system powrotu elementów umożliwia również wydajną obróbkę tylnej strony obrabianych przedmiotów bez konieczności ingerencji ręcznej. Bezpośrednia integracja z systemem sterowania produkcją klienta zapewnia płynne sterowanie produkcją. Pomimo wysokiej wydajności system nie zajmuje wiele miejsca i imponuje wysoką dostępnością i prostą konserwacją.
Wysoce elastyczna linia produkcyjna do obróbki korpusów przy produkcji jednostkowej


Obrabiarka na bazie robota
Wysoce elastyczna, innowacyjna linia produkcyjna do obróbki frontów meblowych przy produkcji jednostkowej łączy wysoce elastyczny system wahadłowy służący jako system transportu i mocowania detali z precyzyjnie kompensowanymi robotami przemysłowymi. System wahadłowy służy jako wydajny system transportu i mocowania przedmiotu obrabianego oraz umożliwia precyzyjną i płynną obróbkę. Precyzyjnie kompensowane roboty przemysłowe realizują proces wiercenia i zapewniają maksymalną dokładność. Potężna głowica wiertarska z 17 pionowymi wrzecionami, wrzecionem frezarskim oraz jednostką do osadzania odbojników zapewniają maksymalną wydajność obróbki.
Dodatkowo dostępna jest zintegrowana głowica wiertarska do obróbki z tyłu, która umożliwia kompletną obróbkę w jednej operacji. Okucia i zawiasy są pobierane z podajników wibracyjnych i magazynów prętowych, co wspomaga kompleksową automatyzację. Fronty meblowe są automatycznie układane i odbierane z wózków regałowych, z bezpiecznymi systemami naprzemiennego składowania gwarantującymi nieprzerwaną wymianę wózków. Bezpośrednia integracja z systemem sterowania produkcją klienta zapewnia płynny proces produkcji.
Wysoce elastyczna linia produkcyjna do obróbki frontów meblowych przy produkcji jednostkowej