Magic Gripper

Modułowy system próżniowy

Zwiększ produktywność dzięki Magic Gripper – innowacyjnemu, modułowemu systemowi próżniowemu przeznaczonemu do wymagających procesów automatyzacji i manipulacji. Dzięki zdecentralizowanemu wytwarzaniu próżni za pomocą generatora próżni z osłoną harmonijkową i przyssawką Magic Gripper zapewnia najwyższą elastyczność i wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Technologia Magic Cup umożliwia zastosowanie w wielu różnych obszarach.

Zamów indywidualną konfigurację!

INSTALLATION INSTRUCTIONS

NASZE KNOW-HOW – TWOJE KORZYŚCI

  • Przeznaczone do konkretnych zastosowań i wszechstronne
  • Szybki czas reakcji i wysoka wydajność
  • Stała skuteczność nawet przy wahaniach ciśnienia powietrza
  • Do wyboru różne opcje modeli w zależności od natężenia przepływu
  • Niskie zużycie energii – 70% większa oszczędność energii
  • Oszczędność kosztów i czasu przy realizacji systemu próżniowego
  • Dzięki modułowej budowie w przypadku zużycia konieczna jest jedynie wymiana przyssawki

Mocowanie
Dostępnych jest kilka opcji mocowania: od zintegrowanego gwintu wewnętrznego, przez gwint zewnętrzny, po połączenie ze specjalnym systemem profili z wbudowanym przewodem sprężonego powietrza.
Generator próżni
Cztery różne rozmiary i typy obudów zapewniają maksymalną elastyczność, pozwalając na dostosowanie do obszaru przeznaczenia i konkretnej aplikacji.
Osłona harmonijkowa
Osłona harmonijkowa łączy generator próżni z przyssawką i zapewnia wyrównanie różnic wysokości. Dzięki temu Magic Gripper elastycznie dostosowuje się do różnych powierzchni i zapewnia pewną, równomierną siłę przyssania.
Filtr próżni
Filtr próżni zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do generatora próżni podczas przyssania. Dzięki temu wydłuża się żywotność generatora próżni i redukuje znacznie bieżącą obsługę techniczną.
Element łączący
Element łączący znajduje się między przyssawką a osłoną harmonijkową.
Przyssawka
W zależności od obszaru zastosowania dostępne są różne przyssawki. Do każdego modelu dostępny jest szeroki wybór materiałów i średnic.
1. Mocowanie
Dostępnych jest kilka opcji mocowania: od zintegrowanego gwintu wewnętrznego, przez gwint zewnętrzny, po połączenie ze specjalnym systemem profili z wbudowanym przewodem sprężonego powietrza.
2. Generator próżni
Cztery różne rozmiary i typy obudów zapewniają maksymalną elastyczność, pozwalając na dostosowanie do obszaru przeznaczenia i konkretnej aplikacji.
3. Osłona harmonijkowa
Osłona harmonijkowa łączy generator próżni z przyssawką i zapewnia wyrównanie różnic wysokości. Dzięki temu Magic Gripper elastycznie dostosowuje się do różnych powierzchni i zapewnia pewną, równomierną siłę przyssania.
4. Filtr próżni
Filtr próżni zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do generatora próżni podczas przyssania. Dzięki temu wydłuża się żywotność generatora próżni i redukuje znacznie bieżącą obsługę techniczną.
5. Element łączący
Element łączący znajduje się między przyssawką a osłoną harmonijkową.
6. Przyssawka
W zależności od obszaru zastosowania dostępne są różne przyssawki. Do każdego modelu dostępny jest szeroki wybór materiałów i średnic.

Zapraszamy do kontaktu

Dane osobowe
Wiadomość