Elektrowrzeciona
Kompaktowa konstrukcja, łatwa konserwacja i wysoka niezawodność sprawiają, że nasze elektrowrzeciona są ważnym elementem nowoczesnych obrabiarek i robotów przemysłowych. Niezależnie od tego, czy szukasz elektrowrzeciona do frezarek czy centrów obróbczych, znajdziesz tutaj zarówno wrzeciona chłodzone powietrzem o niskiej i średniej mocy, jak i wrzeciona chłodzone cieczą o najwyższej wydajności.
Innowacyjne elektrowrzeciona i niestandardowe rozwiązania
Zimmer Group jest producentem wysokiej jakości elektrowrzecion, które wraz z odpowiednimi akcesoriami i urządzeniami peryferyjnymi oferują wszystko, czego potrzebujesz do uzyskania maksymalnej precyzji i wydajności produkcji. Nasze portfolio obejmuje nie tylko szeroki wybór standardowych elektrowrzecion, ale także opracowywanie indywidualnych, niestandardowych rozwiązań, które są idealnie dostosowane do konkretnych wymagań. Naszą wielką siłą jest zdolność do opracowywania innowacyjnych i elastycznych rozwiązań, które nie tylko spełniają najwyższe standardy technologiczne, ale także znacznie zwiększają wydajność i produktywność aplikacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oferujemy niestandardowe produkty, które imponują precyzją i trwałością. Bez względu na to, jak złożone lub specyficzne są Twoje wymagania – wspólnie znajdziemy idealne rozwiązanie dla Twojego sukcesu!


Zaletą jest nasza elastyczność
Połączenie niestandardowych elektrowrzecion z różnymi systemami wymiany, takimi jak nasze zmieniacze narzędzi WWR i WPR, otwiera zupełnie nowy potencjał i zapewnia maksymalną zdolność adaptacji w procesach produkcyjnych. Zwiększa to wydajność i elastyczność, umożliwiając reagowanie na zmieniające się wymagania w dowolnym momencie.