Magic Cups
Modułowy chwytak próżniowy
Modułowe chwytaki próżniowe serii Magic Cup wyróżniają się przemyślaną konstrukcją modułową. Dzięki temu konserwacja chwytaków próżniowych jest niezwykle prosta i efektywna. Dzięki modułowej konstrukcji w przypadku zużycia wystarczy wymienić samą przyssawkę – szybko, bez użycia narzędzi i oszczędnie. Zmniejsz koszty materiałów i konserwacji i zamów już teraz swoją indywidualną konfigurację!
NASZE KNOW-HOW – TWOJE KORZYŚCI
- Konstrukcja modułowa: łatwa produkcja chwytaka próżniowego
- Niższe koszty materiałów i konserwacji dzięki modułowej budowie
- Szeroka oferta: odpowiednia przyssawka do każdego zastosowania
- Skrócone czasy przestoju: łatwa wymiana przyssawek bez użycia narzędzi
- Ekologiczne rozwiązanie: w razie zużycia wymienia się samą przyssawkę

Osłona harmonijkowa z gwintem
Szeroki wybór dostępnych gwintów umożliwia elastyczne podłączenie, a osłona harmonijkowa zapewnia niezawodną kompensację różnic wysokości na nierównych powierzchniach. Zapewnia to bezpieczne i płynne manipulowanie.
Filtr próżni
Filtr próżni zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do generatora próżni podczas przyssania. Dzięki temu wydłuża się jego żywotność i redukuje znacznie bieżącą obsługę techniczną.
Element łączący
Element łączący łączy przyssawkę z osłoną harmonijkową.
Przyssawka
W zależności od zastosowania istnieje możliwość wykorzystania wielu różnych przyssawek. Każda z nich jest dostępna w szerokiej gamie materiałów i średnic.
1. Osłona harmonijkowa z gwintem
Szeroki wybór dostępnych gwintów umożliwia elastyczne podłączenie, a osłona harmonijkowa zapewnia niezawodną kompensację różnic wysokości na nierównych powierzchniach. Zapewnia to bezpieczne i płynne manipulowanie.
2. Filtr próżni
Filtr próżni zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do generatora próżni podczas przyssania. Dzięki temu wydłuża się jego żywotność i redukuje znacznie bieżącą obsługę techniczną.
3. Element łączący
Element łączący łączy przyssawkę z osłoną harmonijkową.
4. Przyssawka
W zależności od zastosowania istnieje możliwość wykorzystania wielu różnych przyssawek. Każda z nich jest dostępna w szerokiej gamie materiałów i średnic.