Zmieniacz palet
Poznaj zmieniacz palet Zimmer Group: Wysoka siła wciągania i doskonała siła trzymania, a także maksymalny moment obrotowy w połączeniu ze smukłą konstrukcją w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni maszyny.
Bezpieczne mocowanie we wszystkich obszarach zastosowania
Wprowadzając do oferty zmieniacz palet Zimmer Group rozbudowuje obszar produktowy systemów mocowania w punkcie zerowym. Oprócz wymiany palet w obrabiarkach system oferuje liczne możliwości automatyzacji, na przykład manipulowanie z dużą powtarzalnością elementów w portalach lub na robotach.
Wąska konstrukcja i niewielka wysokość płyty mocującej i palety mocującej umożliwiają zarówno załadunek palet bardzo blisko stołu maszyny, jak i maksymalne wykorzystanie przestrzeni maszyny. Wysokie siły wciągania tworzą wyjątkowo sztywny system, którego doskonała siła trzymania pozwala na maksymalne momenty obrotowe i bardzo precyzyjne połączenie między robotem a płytą mocującą. Dzięki temu obsługa ciężkich palet jest łatwiejsza i bezpieczniejsza.
- Maksymalna siła wciągania i trzymania
- Wąska konstrukcja zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni maszyny
- Kontrola stanu mocowania i obecności palety
- Bezpieczne manipulowanie dzięki funkcji czyszczenia i akumulatorowi sprężynowemu

Zmieniacz palet SPP
Zmieniacz palet jest przeznaczony do mocowania łączników palet lub sworzni mocujących z wysoką powtarzalnością. Ze względu na swoją konstrukcję do mocowania nie jest wykorzystywane ciśnienie pneumatyczne. Dodatkowy impuls na złączu PLUS pozwala na zwiększenie siły mocowania.
Posiada cztery blokady przeciwobrotowe do połączenia palety. Zintegrowana funkcja przedmuchu lub czyszczenia zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń lub cieczy w gnieździe sworznia, powierzchni przylegania i blokadach przeciwobrotowych.
Złącze palety służy jako interfejs palety dla produktu i stanowi połączenie z paletą mocującą. Blokada przeciwobrotowa umożliwia bezluzową orientację łożyska podczas łączenia z produktem. Bezpieczną pracę można sprawdzić za pomocą czujników monitorujących położenie tłoka i sworzni mocujących. Wszystkimi funkcjami można sterować bezpośrednio za pomocą bocznych złączy pneumatycznych. Możliwe jest również sterowanie produktem za pomocą alternatywnych złączy na spodzie produktu.

Zmieniacz palet jest interfejsem między robotem lub łącznikiem palety.

Łącznik palety zapewnia bezpieczne połączenie między zmieniaczem palet a paletą mocującą. Zamontowany sworzeń mocujący zabezpiecza przenoszenie sił, a cztery blokady przeciwobrotowe zapewniają przejęcie momentów obrotowych.

Na płycie mocującej jest zamontowany łącznik palety. Alternatywnie można również włożyć jeden sworzeń mocujący i dwa kołki (jako zabezpieczenie przeciwobrotowe) w płytach mocujących.
Funkcje
Podobnie jak system mocowania w punkcie zerowym, zmieniacz palet jest blokowany kształtowo za pomocą specjalnie dopasowanego do kształtu bolca segmentu zaciskowego, przez co powstaje nadzwyczaj sztywny układ, który może przenosić najwyższe obciążenia przy maksymalnej dokładności i powtarzalności.
Dzięki bardzo dużym siłom dociągania i użyciu hartowanej stali nierdzewnej system zapewnia bardzo precyzyjne połączenie robota i palety mocującej.