Wydajny pochłaniacz energii
Amortyzatory strukturalne BasicStop stosuje się tam, gdzie nie jest wymagane zatrzymanie w dokładnie określonym punkcie. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu kształtowi oraz zastosowaniu wysokowydajnego tworzywa sztucznego TPC amortyzator BasicStop może pracować w ekstremalnych warunkach osiągając przy tym wysoki stopień amortyzacji. Ponadto może być stosowany niezależnie od prędkości, a dzięki swoim termoplastycznym właściwościom podlega w 100% recyklingowi.
NASZE KNOW-HOW – TWOJE KORZYŚCI
- Wysokowydajne tworzywo sztuczne TPC: Wysoka wytrzymałość i odporność na działanie mediów. Bez typowego dla gumy pęcznienia, porowacenia i rozkładu materiału.
- Wysoka efektywność: Wysoki stopień amortyzacji i pochłaniania energii w najmniejszej przestrzeni konstrukcyjnej.
- Niezawodna sprężystość: W wytrzymałym materiale prawie nie występuje zjawisko osiadania.

Amortyzacja a sprężystość
Tradycyjne amortyzatory gumowe wykazują bardzo niski stopień amortyzacji i pełnią raczej funkcję odbojnika niż amortyzatora. Odbierają z systemu bardzo małą część energii, co może prowadzić do uszkodzeń urządzenia. Amortyzatory strukturalne BasicStop o wysokim stopniu amortyzacji wyznaczają nowy, wysoki standard w zakresie amortyzacji materiałowej.