Logowanie

Robotyka mobilna i systemy transportowe

Robotyka mobilna dla Twojej produkcji – Elastyczność. Efektywność. Przyszłościowość.

Zimmer Group wyznacza nowe standardy w dziedzinie robotyki mobilnej. Nasze innowacyjne sztandarowe produkty Miles i ZiMo to skrojone na miarę rozwiązania, dzięki którym procesy produkcyjne są inteligentniejsze i bardziej wydajne. Miles, nasz autonomiczny robot mobilny (AMR), został stworzony specjalnie do elastycznej i bezpiecznej intralogistyki i jest idealny do autonomicznego transportu materiałów w różnych środowiskach produkcyjnych. ZiMo to nasz robot mobilny do wszechstronnych zastosowań, który wyróżnia się precyzją i możliwością adaptacji – zarówno w montażu, kontroli jakości, jak i zadaniach niestandardowych.

Postaw na robotykę mobilną, która będzie rozwijać się wraz z Tobą. Przyszłość automatyzacji jest w ciągłym ruchu.

Produkty


Produkty


Masz pytania?

Dane osobowe
Wiadomość