Certyfikaty

ATEX, IPA, DIN ISO 9001 itd.

Starannie opracowana konstrukcja, wysokiej klasy materiały i najnowsze metody wykończenia powierzchni gwarantują funkcjonalność, efektywność i żywotność naszych produktów. Naszą ambicją jest oferować Państwu najwyższą jakość w przypadku wszystkich produktów i usług.

Do tego zalicza się również regularne zlecanie sprawdzenia naszych własnych standardów przez niezależne placówki.

Od roku 2000 regularnie poddajemy się certyfikacji w zakresie zarządzania jakością zgodnie z normą DIN ISO 9001.

  • Dyrektywa ATEX w zakresie ochrony przeciwwybuchowej
  • Certyfikat IPA w zakresie przydatności do użytku w pomieszczeniach o podwyższonym reżimie higienicznym
  • Wytyczne systemu Hygienic Design

     

Certyfikaty do pobrania


Zapraszamy do kontaktu

Dane osobowe
Wiadomość