Technologia produkcji
Swoboda geometrii, swoboda materiałów, produkcja seryjna
Metal, tworzywo sztuczne czy elastomer? Zaprojektujemy i wyprodukujemy elementy seryjne zoptymalizowane technicznie i ekonomicznie. Najwyższa jakość, szybkość i niezawodność są dla nas kluczowe i mają najwyższy priorytet. Innowacyjne idee, indywidualne rozwiązania i wieloletnie doświadczenie to filary naszego sukcesu. Od inteligentnego projektu systemu i wyboru optymalnych materiałów po odpowiednie technologie produkcyjne i gotowy, ekonomiczny produkt – Zimmer Group jest niezawodnym partnerem dzięki zespołowi ekspertów z dopracowanymi pomysłami i rozwiązaniami. A żadne wyzwanie nie jest za trudne.
NASZE KNOW-HOW – TWOJE KORZYŚCI
- Projektowanie systemów, podzespołów i komponentów: Opracowujemy, projektujemy i produkujemy systemy, podzespoły lub komponenty oraz optymalizujemy projekt pod kątem naszych technologii produkcyjnych. Prześlij nam swoją specyfikację!
- Wykonanie prototypu i elementów: Prototypy są wykonywane niezależnie od materiału poprzez obróbkę skrawaniem lub metodą druku 3D (FDM).
- Produkcja seryjna: Produkcja seryjna metodą formowania wtryskowego tworzyw sztucznych i metali. Zoptymalizujemy geometrię elementów i wykonamy je seryjnie z wybranych materiałów.
- Montaż podzespołów: Wyprodukujemy seryjnie zaprojektowane podzespoły. Od zaopatrzenia i produkcji poszczególnych komponentów po montaż i testy funkcjonalne.
- Zapewnienie jakości: Naszym priorytetem jest zadowolenie klientów. Osiągamy to poprzez ciągłe doskonalenie naszych procesów.
KOMPLETNE ROZWIĄZANIA
DLA ZŁOŻONYCH WYMAGAŃ
Skontaktuj się z nami: Znajdziemy odpowiednie rozwiązanie spełniające również Twoje specjalne wymagania!