Seria ZRM – Zimmer Robot Mover
Robot Mover (seria ZRM) jest niezbędny, gdy roboty muszą poruszać się równolegle na liniach produkcyjnych lub ładować kilka maszyn. Seria ZRM jest przeznaczona dla robotów w 4 rozmiarach i oferuje udźwig do 2500 kg na wózek. Dzięki modułowym segmentom można elastycznie realizować różne długości. Ofertę uzupełniają osłony odporne na spawanie, bezpieczne mocowanie pozycji wózka czy dodatkowy wózek do wykorzystania dwóch robotów na 7. osi.
- Wytrzymałość: na momenty wyższe nawet o 20% niż standardowo
- Elastyczność: dzięki konfigurowalnemu skokowi i wielu opcjom
- Trwałość: najdłuższa żywotność na rynku
- Możliwość dostosowania: do każdej aplikacji

Swoboda wyboru robota
Wybór dowolnego robota i silnika napędowego
System smarowania monitorowany czujnikami
Wysoka trwałość dzięki ciągłemu smarowaniu
Prowadnik przewodów
Konfigurowalna pozycja (prawo, środek, lewo)
Opcjonalne mocowanie
Wysoka sztywność dzięki mocowaniu pozycji wózka
Wysoka nośność
Cztery nośności dla maksymalnej wagi robota 250 kg, 1000 kg, 1500 kg i 2500 kg.
Opcjonalna osłona toru jazdy
Ochrona przed wpływami środowiska
Konfigurowalna długość całkowita
Standardowe długości można dowolnie łączyć ze sobą lub dostosowywać (co 1000 m)
1. Swoboda wyboru robota
Wybór dowolnego robota i silnika napędowego
2. System smarowania monitorowany czujnikami
Wysoka trwałość dzięki ciągłemu smarowaniu
3. Prowadnik przewodów
Konfigurowalna pozycja (prawo, środek, lewo)
4. Opcjonalne mocowanie
Wysoka sztywność dzięki mocowaniu pozycji wózka
5. Wysoka nośność
Cztery nośności dla maksymalnej wagi robota 250 kg, 1000 kg, 1500 kg i 2500 kg.
6. Opcjonalna osłona toru jazdy
Ochrona przed wpływami środowiska
7. Konfigurowalna długość całkowita
Standardowe długości można dowolnie łączyć ze sobą lub dostosowywać (co 1000 m)
| Seria ZRM | Dane techniczne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr katal. | ZRM 250 | ZRM 1000 | ZRM 1500 | ZRM 2500 | |
| Maks. obciążenie [kg] | 250 | 1000 | 1500 | 2500 | |
| Długość całkowita min. / maks. [mm] | 2.000... 100.000 | 2.000... 100.000 | 3.500... 100 000 | 3 500... 100 000 | |
| Powtarzalność pozycjonowania [mm] | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | |
| Przyspieszenie maks. [m/s2] | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Prędkość maks. [m/s] | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
Oś jezdna robota
Seria ZRM

- Wytrzymałość
Na momenty wyższe nawet o 20% niż standardowo - Elastyczność
Dzięki możliwości konfiguracji skoku i wielu opcjom - Trwałość
Najdłuższa żywotność na rynku - Indywidualność
Możliwość dostosowania do każdej aplikacji