Smart Communication Module
Seria SCM

  • Konwersja sygnałów IO-Link na cyfrowe sygnały wejścia/wyjścia (Digital I/O) i na odwrót
  • Najprostsze sterowanie inteligentnymi chwytakami IO-Link poprzez cyfrowe I/O 24 V
  • Konfiguracja i programowanie przy użyciu dostarczanego w zestawie intuicyjnego oprogramowania guideZ
  • Gotowy do podłączenia zestaw kabli dla odpowiedniego typu kontrolera
  • Zależnie od potrzeb można używać do sterowania jednym lub dwoma chwytakami
  • W zależności od wymaganej elastyczności, jeden chwytak może obsługiwać do 15 różnych elementów. Alternatywnie można użyć dwóch chwytaków.
    • Status
    • Wskaźnik stanu SCM oraz urządzeń IO-Link
    • Ethernet RJ45
    • Tymczasowe łącze do konfigurowania chwytaków
    • Digital Input
    • Wejścia cyfrowe do sterowania ruchami chwytaków
    • IO-Link / Urządzenie 1
    • Złącze modułu chwytającego 1
    • Digital Output
    • Wyjścia cyfrowe do monitorowania czujników chwytaków
    • IO-Link / Urządzenie 2
    • Złącze modułu chwytającego 2
    • Zasilanie
    • Zasilanie elektryczne SCM oraz chwytaków

Opis:

IO-Link

  • SCM-C wstępnie okablowany, gotowy do podłączenia (pasujący SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A) 
  • W komplecie gotowy przewód łączący do podłączenia do sterownika robota 
  • Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na laptopie – ADP-80-000018-A 
  • Interfejs HMI Zimmer Group (program do komputerów Windows) 


I/O

  • Gotowy kabel do podłączenia do GoFa, ZUB000034 
  • Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na robocie – ADP-80-000016-A 

 

Schemat podłączenia: