BCM-I-04-00-A

Bridge Communication Module
Seria BCM

  • Wszystkie komponenty Zimmer Group IO-Link mogą być używane, niezależnie od struktury istniejącego robota / bazy systemu.
  • Bez konieczności uciążliwego układania przewodów przez robota i instalację (nie są konieczne pierścienie ślizgowe, elementy stykowe itp.)
  • Brak źródła błędów wynikającego z ruchomego przewodu danych (przeszkoda mechaniczna, przerwanie przewodu) Eliminacja części zużywającej się
  • Bezprzewodowy zasięg komunikacji punkt-punkt do 10 m, do 30 m przy niezakłóconej widoczności
  • 2 zaawansowane chwytaki, 4 podstawowe chwytaki lub 6 urządzeń cyfrowych
  • Wzornictwo przemysłowe
  • Certyfikat IP65
SterowanieIO-Link wireless
Liczba chwytaków maks.4
Klasa IO-LinkClass A/B
Wersja IO-Link1.1
Zakres częstotliwości2.4 [GHz]
AntenaZłącze śrubowe SMA
Napięcie zasilania18 ... 32 [V DC]
Zasilanie prądem ciągłym2 [A]
Prąd szczytowy zasilania w moc4 [A]
Obsługiwany protokół transmisjiCOM 3
Możliwość montażuMontaż za pomocą śrub
Temperatura robocza-25 ... +60 [°C]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP65
Masa222 [g]
Prosty kabel połączeniowy 2 m - gniazdo M12, 5-stykowe, kod L
Wyposażenie
Szczegóły
Kabel połączeniowy prosty 5 m - gniazdo M12, 5-stykowe, kod L
Wyposażenie
Szczegóły
TigoEngine
Wyposażenie
Szczegóły

Canada ISED - TigoHub i4 with NFA antenna

Canada ISED - TigoHub i4 with whip antenna

CE - EU Declaration of Conformity - TigoHub i4

FCC ID 2ATSM-TIGOHUB

Reach - TigoHub-i4-Certificate-of-Compliance

RoHS - TigoHub-i4-Certificate-of-Compliance

TigoHub i4 with TigoNFA and Whip Antenna - FCC grant

UL CERTIFICATE OF COMPLIANCE - TigoHub i4 (CT261-0007-4P-02)