LG30-50

Chwytak wewnętrzny
Seria LGS

  • Koncentracja na tym, co istotne
    Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji
  • Możliwość zindywidualizowanej obróbki szczęk chwytających
    Jeszcze nigdy nie można było tak szybko dostosować chwytaka do własnych potrzeb.
  • Napęd bezpośredni
    Wysterowanie z tylko jednym przewodem miękkim pneumatyki zmniejsza nakład montażowy i niekorzystne kontury.
Wyposażenie/opcje
  • IP40
  • Rozwiązanie bezobsługowe
  • Zacisk
Skok całkowity w Ø1 [mm]
Moment chwytający przy otwieraniu3 [Nm]
Średnica chwytania min.6 [mm]
Możliwa długość zacisku do obróbki11 [mm]
Czas zamykania0.1 [s]
Czas otwierania0.1 [s]
Ciśnienie robocze4 ... 6 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +60 [°C]
Pojemność cylindra na cykl5 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Wartość B10d2000000
Masa0.47 [kg]
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Doprowadzanie energii
    Promieniowe lub osiowe
  2. Membrana ochronna
    między zaciskiem a membraną funkcyjną
  3. Napęd bezpośredni z membraną
    Wymagany tylko jeden pneumatyczny przewód miękki
  4. Ogranicznik skoku
    Pozwala uniknąć uszkodzeń w wyniku nadmiernego rozciągania przy skokach pustych.
  5. Zacisk
    Do obróbki indywidualnej
  6. Osłona z blachy stalowej
    Ochrona membrany przed przekłuciem
  7. O-ring do skoku powrotnego
    Cofnięcie zacisku po odpowietrzeniu