GEH83125M1-03-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH8000
"Wydajny"
- Dostępny również z ekstremalnie długimi i ciężkimi szczękami chwytnymi
Pomimo niskiej konstrukcji przy załadunku maszyny dużymi przedmiotami obrabianymi, takimi jak np. kadłuby silnika czy felgi, możliwości kształtu szczęk chwytaka są praktycznie nieograniczone. - Tu decyduje klient!
Silnik standardowy lub silniki innych producentów – to użytkownik decyduje, co najlepiej pasuje do jego systemu. - Odporne na zabrudzenia i bezpieczne
Dzięki stopniowi ochrony IP54 chwytak może być używany nawet w trudnych warunkach otoczenia, a redundantne utrzymywanie pozycji w przypadku awarii zasilania zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu.
Wyposażenie/opcje
5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Zintegrowana kontrola
IP54
Możliwość pozycjonowania
Regulowana siła chwytania
Napęd z hamulcem
Profinet
Dane techniczne
| Sterowanie | Profinet |
| Typ silnika w zestawie | 1FK2203-4AG10-0MA0 |
| Skok na szczękę, regulowany | 125 [mm] |
| Napęd | Serwomotor AC |
| Skok na szczękę | 125 [mm] |
| Nominalna siła chwytania | 2200 [N] |
| Hamowanie samoistne | Mechaniczny |
| Wbudowana funkcja kontroli | zintegrowane |
| Hamulec trzymający silnika | Tak |
| Utrzymanie siły chwytu min. | 80 [%] |
| Maks. prędkość chwytania na szczękę | 10 [mm/s] |
| Maks. prędkość pozycjonowania na szczękę | 80 [mm/s] |
| Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę | 1 [mm] |
| Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 35 [kg] |
| Maks. długość szczęk chwytających | 600 [mm] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
| Temperatura robocza | 5 ... +60 [°C] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Wartość B10d | 10000000 |
| Masa | 31 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Gwint trapezowy
- Nasmarowana na cały okres eksploatacji
- Prowadnica okrągła
- uszczelniona prowadnica okrągła odpowiednia do niekorzystnych warunków otoczenia, wyposażona w bezobsługowe tuleje ślizgowe
- Synchronizacja
- w obudowie, ochrona przed zanieczyszczeniami, wersja asynchroniczna na zamówienie
- Szczęka chwytająca
- Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
- Przekładnia
- wytrzymałe przenoszenie napędu za pomocą kół zębatych
- Zacisk bezpieczeństwa
- Hamulec z magnesem trwałym do blokowania położenia
- Redundancja do hamulca silnika w wersji -63
- Awaryjne odblokowanie
- przy użyciu klucza imbusowego
- Napęd
- M1 z serwomotorem Siemens i M0 bez silnika
- Doprowadzanie energii
- Rozwiązanie z jednym kablem do zasilania i przesyłania danych