GPP5006SO-IL-10-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000IL

"Hybryda"

  • Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
  • Skrócenie czasu trwania cyklu do 50% i oszczędność sprężonego powietrza do 90%
  • Podłączenie przez tylko jeden przewód pneumatyczny i kabel IO-Link
  • Zintegrowana technika zaworowa, układy sensoryczne, wskaźnik stanu i monitorowanie temperatury
  • Rozpoznawanie części w obszarze +/- 0,05 mm przy dowolnie programowanym zakresie tolerancji
  • 32 programowalne rekordy obrabianych przedmiotów
  • Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i uszczelnienie zgodnie z IP64.
  • Do 30 milionów cykli bez konserwacji
Wyposażenie/opcje
  • 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna otwierająca O
  • Duża siła S
  • Zintegrowana kontrola
  • IP64
  • Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • IO-Link
  • Zintegrowana technika zaworowa
Skok na szczękę3 [mm]
Nominalna siła chwytania1080 [N]
Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min.280 [N]
SterowanieIO-Link
Siła chwytająca przy otwieraniu1080 [N]
Liczba cykli maks.250
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0.4 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających85 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [mm]
Ciśnienie robocze4 ... 7 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza+5 ... +50 [°C]
Pojemność cylindra na cykl24 [cm³]
Zintegrowana technika zaworowaTak
Zintegrowana kontrola pozycjiTak
Napięcie24 [V]
Pobór prądu maks.0.1 [A]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP64
Wartość B10d30000000
Masa0.52 [kg]
Moduł PLC Basic
Software
Szczegóły
Szczęka uniwersalna aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęka uniwersalna stal
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze z aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze ze stali
Wyposażenie
Szczegóły
Zestaw elementów luźnych do szczęki wymiennej
Wyposażenie
Szczegóły
Część stała szczęki wymiennej
Wyposażenie
Szczegóły
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Zawór zwrotny
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste 5 m — wtyk, gniazdo M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Szczegóły
Smarowanie H1
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z Atex
Indywidualizacje
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Duże pochłanianie sił i momentu za pomocą jarzma ochronnego Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  2. Szczęka chwytająca
    Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym
  3. Steel Linear Guide
    Stal prowadzona w stali Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających
  4. Uszczelnienie wargą podwójną
    IP64 Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność
  5. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  6. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  7. Sprawdzanie pozycji
    Zintegrowany halotron
  8. Zintegrowana technika zaworowa
    Sterowanie chwytakiem poprzez zasilanie sprężonym powietrzem
  9. Zintegrowany moduł sterujący
    Rozwiązanie jednoprzewodowe poprzez IO-Link Możliwość odczytu takich parametrów, jak ciśnienie, temperatura, pozycja i inne