GPP5008SO-IL-10-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000IL

"Hybryda"

  • Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
  • Skrócenie czasu trwania cyklu do 50% i oszczędność sprężonego powietrza do 90%
  • Podłączenie przez tylko jeden przewód pneumatyczny i kabel IO-Link
  • Zintegrowana technika zaworowa, układy sensoryczne, wskaźnik stanu i monitorowanie temperatury
  • Rozpoznawanie części w obszarze +/- 0,05 mm przy dowolnie programowanym zakresie tolerancji
  • 32 programowalne rekordy obrabianych przedmiotów
  • Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i uszczelnienie zgodnie z IP64.
  • Do 30 milionów cykli bez konserwacji
Wyposażenie/opcje
  • 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna otwierająca O
  • Duża siła S
  • Zintegrowana kontrola
  • IP64
  • Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • IO-Link
  • Zintegrowana technika zaworowa
Skok na szczękę4 [mm]
Nominalna siła chwytania1670 [N]
Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min.430 [N]
SterowanieIO-Link
Siła chwytająca przy otwieraniu1670 [N]
Liczba cykli maks.200
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0.7 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających105 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [mm]
Ciśnienie robocze4 ... 7 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza+5 ... +50 [°C]
Pojemność cylindra na cykl43 [cm³]
Zintegrowana technika zaworowaTak
Zintegrowana kontrola pozycjiTak
Napięcie24 [V]
Pobór prądu maks.0.1 [A]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP64
Wartość B10d30000000
Masa0.86 [kg]
Szczęka uniwersalna aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęka uniwersalna stal
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze z aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze ze stali
Wyposażenie
Szczegóły
Zestaw elementów luźnych do szczęki wymiennej
Wyposażenie
Szczegóły
Część stała szczęki wymiennej
Wyposażenie
Szczegóły
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Zawór zwrotny
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste 5 m — wtyk, gniazdo M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    • Duże pochłanianie sił i momentu za pomocą jarzma ochronnego
    • Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  2. Szczęka chwytająca
    • Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących
    • Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym
  3. Steel Linear Guide
    • Stal prowadzona w stali
    • Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających
  4. Uszczelnienie wargą podwójną
    • IP64
    • Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność
  5. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    • Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  6. Mocowanie i pozycjonowanie
    • Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  7. Sprawdzanie pozycji
    • Zintegrowany halotron
  8. Zintegrowana technika zaworowa
    • Sterowanie chwytakiem poprzez zasilanie sprężonym powietrzem
  9. Zintegrowany moduł sterujący
    • Rozwiązanie jednoprzewodowe poprzez IO-Link
    • Możliwość odczytu takich parametrów, jak ciśnienie, temperatura, pozycja i inne