Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000AL

"Alternatywa"

  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
    Zredukowany do najistotniejszych elementów wariant stalowo-aluminiowej prowadnicy oferuje znacznie lepszą wydajność niż porównywalne chwytaki z prowadnicą ślizgową z rowkiem w kształcie litery T i dorównuje większości prowadnic zębatych.
  • Tylko tutaj – zwiększony skok, niższe koszty
    Jeśli skok nie jest wystarczający, nie trzeba zmieniać rozmiaru na większy! Warianty L oferują ten sam skok – bez dodatkowej wagi i zwiększonych gabarytów. Pozwala to zaoszczędzić koszty i zachować elastyczność.
  • Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
    Postaw na Zimmer Group, aby korzystać z wyjątkowej 24-miesięcznej gwarancji na chwytaki GPP i GPD5000 – bez ograniczeń, nawet na części mające kontakt z obrabianym przedmiotem i części zużywające się. Maksymalna niezawodność, maksymalna produktywność – 24/7!
Funkcje serii
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • Duży skok / Sprężyna zamykająca
  • Duży skok / Sprężyna otwierająca
  • Duży skok
  • 15 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Aluminum Linear Guide
  • Certyfikat do pomieszczeń czystych
  • Zwiększony skok
  • Zwiększony skok / sprężyna zamykająca
  • Zwiększony skok / sprężyna otwierająca
  1. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    • Duże pochłanianie sił i momentu
    • Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  2. Szczęka chwytająca
    • Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących
    • Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym
  3. Aluminum Linear Guide
    • Wytrzymała prowadnica pryzmatyczna
    • Umożliwia montaż długich szczęk chwytających
  4. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    • Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  5. Napęd
    • Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  6. Mocowanie i pozycjonowanie
    • Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  7. Wpust sprawdzający
    • Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  8. Wytrzymała, lekka obudowa
    • Stop aluminium pokryty twardą powłoką
Dostosowanie napędu
Przewaga
  • Stoły obrotowe
  • Uchwyty obrabianych przedmiotów
Przewaga
  • Brak bezpośredniego zasilania
  • Siła chwytania wytwarzana przez sprężynę
  • Wersja zamykająca lub otwierająca
  • Napęd w postaci stacjonarnego standardowego siłownika lub tarczy krzywkowej
Szczegóły
Przewaga
  • Duża uniwersalność
  • np. jako dociskacz
Przewaga
  • Ogranicznik stały
  • Zdefiniowana pozycja detalu
  • Minimalizacja konturów grożących kolizją
Szczegóły
Przewaga
  • Zabezpieczenie ciśnienia, utrzymanie siły chwytania
Przewaga
  • Możliwość montażu bezpośrednio na chwytaku
  • Brak konieczności podłączania węży
  • Dopasowanie do kształtu chwytaka
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Załadunek szlifierek i frezarek
Przewaga
  • Możliwość pracy w trudnych warunkach
  • Zwiększona ochrona IP
  • Ochrona przed wnikaniem cząsteczek
  • Łatwość czyszczenia
Szczegóły