GPD5006NC-IL-10-A

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000IL
"Hybryda"
- Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
- Skrócenie czasu trwania cyklu do 50% i oszczędność sprężonego powietrza do 90%
- Podłączenie przez tylko jeden przewód pneumatyczny i kabel IO-Link
- Zintegrowana technika zaworowa, układy sensoryczne, wskaźnik stanu i monitorowanie temperatury
- Rozpoznawanie części w obszarze +/- 0,05 mm przy dowolnie programowanym zakresie tolerancji
- 32 programowalne rekordy obrabianych przedmiotów
- Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i uszczelnienie zgodnie z IP64.
- Do 30 milionów cykli bez konserwacji
Wyposażenie/opcje
30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Sprężyna zamykająca C
Zintegrowana kontrola
IP64
Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
Uszczelnienie pneumatyczne
IO-Link
Zintegrowana technika zaworowa
Dane techniczne
| Skok na szczękę | 6 [mm] |
| Nominalna siła chwytania | 1020 [N] |
| Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min. | 280 [N] |
| Sterowanie | IO-Link |
| Siła chwytająca przy zamykaniu | 1020 [N] |
| Liczba cykli maks. | 230 |
| Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 0.4 [kg] |
| Maks. długość szczęk chwytających | 90 [mm] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [mm] |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 7 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | +5 ... +50 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 43 [cm³] |
| Zintegrowana technika zaworowa | Tak |
| Zintegrowana kontrola pozycji | Tak |
| Napięcie | 24 [V] |
| Pobór prądu maks. | 0.1 [A] |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP64 |
| Wartość B10d | 30000000 |
| Masa | 0.87 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
- Duże pochłanianie sił i momentu
- Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
- Szczęka chwytająca
- Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących
- Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym
- Steel Linear Guide
- Stal prowadzona w stali
- Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających
- Uszczelnienie wargą podwójną
- IP64
- Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność
- Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
- Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
- Mocowanie i pozycjonowanie
- Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
- Sprawdzanie pozycji
- Zintegrowany halotron
- Zintegrowana technika zaworowa
- Sterowanie chwytakiem poprzez zasilanie sprężonym powietrzem
- Zintegrowany moduł sterujący
- Rozwiązanie jednoprzewodowe poprzez IO-Link
- Możliwość odczytu takich parametrów, jak ciśnienie, temperatura, pozycja i inne