DG16SI

Gumowe elementy naciskowe
Seria DG
- Dostępne w różnych wersjach
- Jednostka opakowania zawiera 6 szt.
Dane techniczne
| Ø d1 | 16m6 [mm] |
| Materiał | Silikon |
| Odporność na temperaturę do maks. | 200 [°C] |
| Wymiar L1 | 5 [mm] |
| Wymiar L2 | 3.5 [mm] |
| Kolor | Niebieskie |
| Twardość w skali Shore’a | 60 +/- 5 |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 0.02 [kg] |