DG6SI

Gumowe elementy naciskowe
Seria DG

  • Dostępne w różnych wersjach
  • Jednostka opakowania zawiera 6 szt.
Ø d16m6 [mm]
MateriałSilikon
Odporność na temperaturę do maks.200 [°C]
Wymiar L15 [mm]
Wymiar L23.5 [mm]
KolorNiebieskie
Twardość w skali Shore’a60 +/- 5
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa0.003 [kg]