GU2SI

Szczęki gumowe
Seria GU
- Dostępne w różnych wersjach
- Szczęka gumowa z płytką podstawną z aluminium
Dane techniczne
| Materiał | Silikon |
| Odporność na temperaturę do maks. | 200 [°C] |
| Wytrzymałość DIN 53504 min. | 10 [N/mm²] |
| Kolor | Niebieskie |
| Twardość w skali Shore’a | 60 +/- 5 |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 0.05 [kg] |