KF50G

Gumowa folia klejąca
Seria KF

  • Z gładką powierzchnią lub z wypustkami
  • Dopasowuje się optymalnie do kształtu szczęki chwytającej
  • Do uzyskania idealnych wartości tarcia oraz wyrównania niewielkich tolerancji przy chwytaniu kilku elementów
  • Działa odpychająco na kleiste materiały.
Wielkość500 x 100 [mm]
MateriałImpregnowana tkanina bawełniana ze specjalnym pokryciem
PowierzchniaGładka
Grubość materiału0,48 [mm]
Maks. dopuszczalna temperatura+60 (krótkotrwale do 100°C) [°C]
Odporność na rozerwanie0.9
Siła klejąca22
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa0.03 [kg]