ZGAA-200X1200-2

Mata z pianki uszczelniającej
Seria ZGAA
Dane techniczne
| Wymiary | 200x1200 [mm] |
| Budowa | Mata z pianki uszczelniającej |
| Rozmiar | ZGA200X1200 |
| Typ montażu | Folia samoprzylepna |
| Masa | 0.36 [kg] |
| Wysokość elementu uszczelniającego | 20 [mm] |
| Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej | Okrągły Ø12 |
| Pasuje do | ZGA200X1200-xx-FS2, ZGA200X1200-xx-FL2 |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |