ZGAA-200X600-1

Mata z pianki uszczelniającej
Seria ZGAA
Dane techniczne
| Wymiary | 200x600 [mm] |
| Budowa | Mata z pianki uszczelniającej |
| Rozmiar | ZGA200X600 |
| Typ montażu | Folia samoprzylepna |
| Masa | 0.09 [kg] |
| Wysokość elementu uszczelniającego | 8 [mm] |
| Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej | Okrągły Ø5 |
| Pasuje do | ZGA200X600-xx-FS1, ZGA200X600-xx-FL1 |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |