ZGAA-300X1200-1

Mata z pianki uszczelniającej
Seria ZGAA
Dane techniczne
| Wymiary | 300x1200 [mm] |
| Budowa | Mata z pianki uszczelniającej |
| Rozmiar | ZGA300X1200 |
| Typ montażu | Folia samoprzylepna |
| Masa | 0.38 [kg] |
| Wysokość elementu uszczelniającego | 8 [mm] |
| Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej | Okrągły Ø5 |
| Pasuje do | ZGA300X1200-xx-FS1, ZGA300X1200-xx-FL1 |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |