ZGBA-130X400-1

Mata z pianki uszczelniającej
Seria ZGBA
Dane techniczne
| Wymiary | 130x400 [mm] |
| Budowa | Mata z pianki uszczelniającej |
| Rozmiar | ZGB130X400 |
| Typ montażu | Folia samoprzylepna |
| Masa | 0.018 [kg] |
| Wysokość elementu uszczelniającego | 8 [mm] |
| Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej | Okrągły Ø5 |
| Pasuje do | ZGB130X400-xx-FS1, ZGB130X400-xx-FL1 |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |