ZGBA-130X800-2

Mata z pianki uszczelniającej
Seria ZGBA
Dane techniczne
| Wymiary | 130x800 [mm] |
| Budowa | Mata z pianki uszczelniającej |
| Rozmiar | ZGB130X800 |
| Typ montażu | Folia samoprzylepna |
| Masa | 0.07 [kg] |
| Wysokość elementu uszczelniającego | 20 [mm] |
| Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej | Okrągły Ø12 |
| Pasuje do | ZGB130X800-xx-FS2, ZGB130X800-xx-FL2 |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |