ZGBA-130X800-3

Mata z pianki uszczelniającej
Seria ZGBA
Dane techniczne
| Wymiary | 130x800 [mm] |
| Budowa | Mata z pianki uszczelniającej |
| Rozmiar | ZGB130X800 |
| Typ montażu | Folia samoprzylepna |
| Masa | 0.07 [kg] |
| Wysokość elementu uszczelniającego | 20 [mm] |
| Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej | Owalny |
| Pasuje do | ZGB130X800-xx-EL1, ZGB130X800-xx-FL3 |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |