ZGMA-40X150-3

Mata z pianki uszczelniającej
Seria ZGMA
Dane techniczne
| Wymiary | 40x150 [mm] |
| Budowa | Mata z pianki uszczelniającej |
| Rozmiar | ZGM40X150 |
| Typ montażu | Folia samoprzylepna |
| Masa | 0.007 [kg] |
| Wysokość elementu uszczelniającego | 20 [mm] |
| Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej | Owalny |
| Pasuje do | ZGM40X150-xx-EL1, ZGM40X150-xx-FL3 |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |