ZGMA-40X300-3

Mata z pianki uszczelniającej
Seria ZGMA
Dane techniczne
| Wymiary | 40x300 [mm] |
| Budowa | Mata z pianki uszczelniającej |
| Rozmiar | ZGM40X300 |
| Sposób mocowania | Folia samoprzylepna |
| Masa | 0.02 [kg] |
| Wysokość elementu uszczelniającego | 20 [mm] |
| Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej | Owalny |
| Pasuje do | ZGM40X300-xx-EL1, ZGM40X300-xx-FL3 |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |