ZGMA-40X400-2

Mata z pianki uszczelniającej
Seria ZGMA
Dane techniczne
| Wymiary | 40x400 [mm] |
| Budowa | Mata z pianki uszczelniającej |
| Rozmiar | ZGM40X400 |
| Typ montażu | Folia samoprzylepna |
| Masa | 0.027 [kg] |
| Wysokość elementu uszczelniającego | 20 [mm] |
| Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej | Okrągły Ø12 |
| Pasuje do | ZGM40X400-xx-FS2, ZGM40X400-xx-FL2 |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |