ZVFA-MF-P1

Próżniowy element filtrujący
Seria ZVFA
Dane techniczne
| Budowa | Próżniowy element filtrujący |
| Rozmiar | ZVFA-MF |
| Materiał filtra | Poliester |
| Częstotliwość filtrowania | 5 [μm] |
| Masa | 0.19 [kg] |
| Pasuje do | ZVF-MF-34/01-P |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |