ZVFA-TF-3

Próżniowy element filtrujący
Seria ZVFA
Dane techniczne
| Budowa | Próżniowy element filtrujący |
| Rozmiar | ZVFA-TF |
| Materiał filtra | Poliester |
| Częstotliwość filtrowania | 20 [μm] |
| Masa | 0.062 [kg] |
| Pasuje do | ZVF-TF-01/15-118 |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |